Meniu Caută

Manșoane de ferită

În stoc

Tieto feritové púzdra sa používajú ako odrušovacie jadrá pre kruhové káble a sú dostupné pre širokú škálu priemerov káblov. Inštaluje sa okolo kábla; tieto jadrá z materiálu A5 tlmia akúkoľvek formu emisie EMI. Nylonové puzdro uľahčuje montáž polovíc jadra. Jadrá sa ľahko inštalujú do zariadení, kde je nevyhnutná dodatočná montáž a test. Hodnoty impedancie sú založené na meraní jednej otáčky.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
219 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Impedanță 100 MHz Lungime totală Impedanță 25 MHz Înălțime exterioară Diametrul maxim al cablului compatibil Lățime totală Cumpără
7,08 RON - 7,8667 RON 8220 În stoc
158 Ω
93 Ω
12.0 mm
7,6985 RON - 8,5539 RON 650 În stoc
190 Ω
120 Ω
18.0 mm
10,6757 RON - 11,8618 RON 1760 În stoc
140 Ω
90 Ω
22.0 mm
17,2298 RON - 19,1442 RON 1160 În stoc
225 Ω
140 Ω
31.0 mm
0,6272 RON - 0,6969 RON Solicitați termenul de livrare aici
107 Ω
12.8 mm
66 Ω
0,7188 RON - 0,7987 RON Solicitați termenul de livrare aici
47 Ω
23 Ω
0,5764 RON - 0,6404 RON 350 În stoc
81 Ω
53 Ω
1,0722 RON - 1,1913 RON Solicitați termenul de livrare aici
153 Ω
19.5 mm
98 Ω
0,6008 RON - 0,6675 RON Solicitați termenul de livrare aici
73 Ω
5.0 mm
34 Ω
0,658 RON - 0,7311 RON 160 În stoc
60 Ω
8.0 mm
33 Ω
0,7049 RON - 0,7832 RON Solicitați termenul de livrare aici
48 Ω
4.0 mm
24 Ω
0,8683 RON - 0,9648 RON Solicitați termenul de livrare aici
58 Ω
36 Ω
0,7431 RON - 0,8257 RON Solicitați termenul de livrare aici
51 Ω
6.0 mm
28 Ω
0,5449 RON - 0,6055 RON Solicitați termenul de livrare aici
98 Ω
9.5 mm
53 Ω
0,7233 RON - 0,8036 RON 6900 În stoc
114 Ω
16.0 mm
72 Ω
0,6666 RON - 0,7407 RON Solicitați termenul de livrare aici
68 Ω
10.0 mm
38 Ω
0,5149 RON - 0,5722 RON 1000 În stoc
42 Ω
4.0 mm
20 Ω
0,5406 RON - 0,6007 RON 900 În stoc
46 Ω
7.5 mm
25 Ω
0,6688 RON - 0,7431 RON Solicitați termenul de livrare aici
77 Ω
46 Ω
0,3963 RON - 0,4403 RON Solicitați termenul de livrare aici
39 Ω
17 Ω
  • din 11
Ferită cu carcasă 5.0 mm 93 Ω 158 Ω

10318737

Interval de preț
7,8667 RON - 7,08 RON

Niveluri de stoc
8220 În stoc
Caracteristici
  • Impedanță 25 MHz
    93 Ω
  • Impedanță 100 MHz
    158 Ω
  • Înălțime exterioară
    12.0 mm
  • Material carcasă
    Nailon 6/6
  • Material de ferită
    K5B
Ferită cu carcasă 9.5 mm 120 Ω 190 Ω

10318812

Interval de preț
8,5539 RON - 7,6985 RON

Niveluri de stoc
650 În stoc
Caracteristici
  • Impedanță 25 MHz
    120 Ω
  • Impedanță 100 MHz
    190 Ω
  • Înălțime exterioară
    18.0 mm
  • Material carcasă
    Nailon 6/6
  • Material de ferită
    K5B
Ferită cu carcasă 13.5 mm 90 Ω 140 Ω

10318843

Interval de preț
11,8618 RON - 10,6757 RON

Niveluri de stoc
1760 În stoc
Caracteristici
  • Impedanță 25 MHz
    90 Ω
  • Impedanță 100 MHz
    140 Ω
  • Înălțime exterioară
    22.0 mm
  • Material carcasă
    Nailon 6/6
  • Material de ferită
    K5B
Ferită cu carcasă 13.0 mm 140 Ω 225 Ω

10318881

Interval de preț
19,1442 RON - 17,2298 RON

Niveluri de stoc
1160 În stoc
Caracteristici
  • Impedanță 25 MHz
    140 Ω
  • Impedanță 100 MHz
    225 Ω
  • Înălțime exterioară
    31.0 mm
  • Material carcasă
    Nailon 6/6
  • Material de ferită
    K5B
Ferită cilindrică 5.0 mm 9.5 mm 10.4 mm 53 Ω 81 Ω K5B

10319475

Interval de preț
0,6404 RON - 0,5764 RON

Niveluri de stoc
350 În stoc
Caracteristici
  • Impedanță 25 MHz
    53 Ω
  • Impedanță 100 MHz
    81 Ω
  • Material de ferită
    K5B
  • Cod Vamal
    8504901100
Ferită toroidală 6.0 mm 33 Ω 60 Ω K5B

10320044

Interval de preț
0,7311 RON - 0,658 RON

Niveluri de stoc
160 În stoc
Caracteristici
  • Impedanță 25 MHz
    33 Ω
  • Impedanță 100 MHz
    60 Ω
  • Lungime totală
    8.0 mm
  • Cod Vamal
    8504901100
Ferită cilindrică 5.0 mm 72 Ω 114 Ω K5B

10319499

Interval de preț
0,8036 RON - 0,7233 RON

Niveluri de stoc
6900 În stoc
Caracteristici
  • Impedanță 25 MHz
    72 Ω
  • Impedanță 100 MHz
    114 Ω
  • Lungime totală
    16.0 mm
  • Cod Vamal
    8504901100
Ferită toroidală 6.0 mm 20 Ω 42 Ω K5B

10320037

Interval de preț
0,5722 RON - 0,5149 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Impedanță 25 MHz
    20 Ω
  • Impedanță 100 MHz
    42 Ω
  • Lungime totală
    4.0 mm
  • Cod Vamal
    8504901100
Ferită toroidală 7.0 mm 25 Ω 46 Ω K5B

10320051

Interval de preț
0,6007 RON - 0,5406 RON

Niveluri de stoc
900 În stoc
Caracteristici
  • Impedanță 25 MHz
    25 Ω
  • Impedanță 100 MHz
    46 Ω
  • Lungime totală
    7.5 mm
  • Cod Vamal
    8504901100