Meniu Caută

Manșoane de ferită

În stoc

Tieto feritové púzdra sa používajú ako odrušovacie jadrá pre kruhové káble a sú dostupné pre širokú škálu priemerov káblov. Inštaluje sa okolo kábla; tieto jadrá z materiálu A5 tlmia akúkoľvek formu emisie EMI. Nylonové puzdro uľahčuje montáž polovíc jadra. Jadrá sa ľahko inštalujú do zariadení, kde je nevyhnutná dodatočná montáž a test. Hodnoty impedancie sú založené na meraní jednej otáčky.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
220 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Impedanță 100 MHz Formă Culoare Impedanță 25 MHz Material de ferită Cumpără
1,0651 RON - 1,1834 RON 1200 În stoc
73 Ω
Rotund
Gri
45 Ω
K5B
1,3489 RON - 1,4988 RON 600 În stoc
138 Ω
Rotund
Gri
87 Ω
K5B
10319208 3,8002 RON - 4,2225 RON 176 În stoc
170 Ω
Rotund
Gri
115 Ω
K5B
4,3228 RON - 4,8032 RON 88 În stoc
210 Ω
Rotund
Gri
128 Ω
K5B
6,6281 RON - 7,3645 RON 37 În stoc
323 Ω
Rotund
Gri
243 Ω
K5B
14,7336 RON - 16,3707 RON 1520 În stoc
195 Ω
Rotund
Gri
127 Ω
K5B
0,1269 RON - 0,141 RON Solicitați termenul de livrare aici
44 Ω
Rotund
Gri
23 Ω
K5B
0,1523 RON - 0,1692 RON Solicitați termenul de livrare aici
54 Ω
Rotund
Gri
28 Ω
K5B
0,1557 RON - 0,1731 RON Solicitați termenul de livrare aici
48 Ω
Rotund
Gri
24 Ω
K5B
0,3808 RON - 0,4231 RON 1724 În stoc
72 Ω
Rotund
Gri
49 Ω
K5B
0,457 RON - 0,5078 RON Solicitați termenul de livrare aici
72 Ω
Rotund
Gri
51 Ω
K5B
0,4999 RON - 0,5554 RON Solicitați termenul de livrare aici
155 Ω
Rotund
Gri
100 Ω
K5B
0,1203 RON - 0,1337 RON 47100 În stoc
60 Ω
Rotund
Gri
35 Ω
K5B
0,371 RON - 0,4122 RON Solicitați termenul de livrare aici
80 Ω
Rotund
Gri
53 Ω
K5B
0,2457 RON - 0,2731 RON 500 În stoc
64 Ω
Rotund
Gri
40 Ω
K5B
0,3812 RON - 0,4236 RON Solicitați termenul de livrare aici
119 Ω
Rotund
Gri
84 Ω
K5B
0,441 RON - 0,49 RON Solicitați termenul de livrare aici
90 Ω
Rotund
Gri
52 Ω
K5B
0,2284 RON - 0,2538 RON Solicitați termenul de livrare aici
80 Ω
Rotund
Gri
62 Ω
K5B
0,7871 RON - 0,8745 RON Solicitați termenul de livrare aici
190 Ω
Rotund
Gri
130 Ω
K5B
0,8379 RON - 0,931 RON Solicitați termenul de livrare aici
104 Ω
Rotund
Gri
59 Ω
K5B
  • din 11
Ferită cilindrică 45 Ω 73 Ω

10318898

Interval de preț
1,1834 RON - 1,0651 RON

Niveluri de stoc
1200 În stoc
Caracteristici
  • Formă
    Rotund
  • Material de ferită
    K5B
  • Culoare
    Gri
  • Impedanță 25 MHz
    45 Ω
  • Impedanță 100 MHz
    73 Ω
Ferită cilindrică 87 Ω 138 Ω

10630174

Interval de preț
1,4988 RON - 1,3489 RON

Niveluri de stoc
600 În stoc
Caracteristici
  • Formă
    Rotund
  • Material de ferită
    K5B
  • Culoare
    Gri
  • Impedanță 25 MHz
    87 Ω
  • Impedanță 100 MHz
    138 Ω
Ferită cilindrică 115 Ω 170 Ω

10319208

Interval de preț
4,2225 RON - 3,8002 RON

Niveluri de stoc
176 În stoc
Caracteristici
  • Formă
    Rotund
  • Material de ferită
    K5B
  • Culoare
    Gri
  • Impedanță 25 MHz
    115 Ω
  • Impedanță 100 MHz
    170 Ω
Ferită cilindrică 128 Ω 210 Ω

10319239

Interval de preț
4,8032 RON - 4,3228 RON

Niveluri de stoc
88 În stoc
Caracteristici
  • Formă
    Rotund
  • Material de ferită
    K5B
  • Culoare
    Gri
  • Impedanță 25 MHz
    128 Ω
  • Impedanță 100 MHz
    210 Ω
Ferită cilindrică 243 Ω 323 Ω

10319260

Interval de preț
7,3645 RON - 6,6281 RON

Niveluri de stoc
37 În stoc
Caracteristici
  • Formă
    Rotund
  • Material de ferită
    K5B
  • Culoare
    Gri
  • Impedanță 25 MHz
    243 Ω
  • Impedanță 100 MHz
    323 Ω
Ferită cilindrică 127 Ω 195 Ω

10319284

Interval de preț
16,3707 RON - 14,7336 RON

Niveluri de stoc
1520 În stoc
Caracteristici
  • Formă
    Rotund
  • Material de ferită
    K5B
  • Culoare
    Gri
  • Impedanță 25 MHz
    127 Ω
  • Impedanță 100 MHz
    195 Ω
Ferită cilindrică 49 Ω 72 Ω

10431931

Interval de preț
0,4231 RON - 0,3808 RON

Niveluri de stoc
1724 În stoc
Caracteristici
  • Formă
    Rotund
  • Material de ferită
    K5B
  • Culoare
    Gri
  • Impedanță 25 MHz
    49 Ω
  • Impedanță 100 MHz
    72 Ω
Ferită cilindrică 35 Ω 60 Ω

10319345

Interval de preț
0,1337 RON - 0,1203 RON

Niveluri de stoc
47100 În stoc
Caracteristici
  • Formă
    Rotund
  • Material de ferită
    K5B
  • Culoare
    Gri
  • Impedanță 25 MHz
    35 Ω
  • Impedanță 100 MHz
    60 Ω
Ferită cilindrică 40 Ω 64 Ω

10319390

Interval de preț
0,2731 RON - 0,2457 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Formă
    Rotund
  • Material de ferită
    K5B
  • Culoare
    Gri
  • Impedanță 25 MHz
    40 Ω
  • Impedanță 100 MHz
    64 Ω