Meniu Caută

Manșoane de ferită

În stoc

Tieto feritové púzdra sa používajú ako odrušovacie jadrá pre kruhové káble a sú dostupné pre širokú škálu priemerov káblov. Inštaluje sa okolo kábla; tieto jadrá z materiálu A5 tlmia akúkoľvek formu emisie EMI. Nylonové puzdro uľahčuje montáž polovíc jadra. Jadrá sa ľahko inštalujú do zariadení, kde je nevyhnutná dodatočná montáž a test. Hodnoty impedancie sú založené na meraní jednej otáčky.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
219 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Impedanță 100 MHz Lungime totală Impedanță 25 MHz Înălțime exterioară Diametrul maxim al cablului compatibil Lățime totală Cumpără
3,4285 RON - 3,8094 RON Solicitați termenul de livrare aici
150 Ω
28.5 mm
90 Ω
4,5608 RON - 5,0676 RON Solicitați termenul de livrare aici
242 Ω
28.5 mm
143 Ω
4,1821 RON - 4,6468 RON Solicitați termenul de livrare aici
209 Ω
28.0 mm
124 Ω
14,3743 RON - 15,9714 RON 3040 În stoc
195 Ω
28.57 mm
127 Ω
0,1131 RON - 0,1256 RON Solicitați termenul de livrare aici
52 Ω
4.0 mm
33 Ω
0,2037 RON - 0,2264 RON Solicitați termenul de livrare aici
51 Ω
5.0 mm
28 Ω
0,124 RON - 0,1378 RON 4000 În stoc
73 Ω
6.0 mm
45 Ω
0,2105 RON - 0,2339 RON 1500 În stoc
80 Ω
6.35 mm
43 Ω
0,2229 RON - 0,2476 RON Solicitați termenul de livrare aici
80 Ω
9.0 mm
62 Ω
0,1236 RON - 0,1373 RON Solicitați termenul de livrare aici
55 Ω
5.0 mm
37 Ω
0,1238 RON - 0,1376 RON Solicitați termenul de livrare aici
48 Ω
4.0 mm
29 Ω
0,1486 RON - 0,1651 RON Solicitați termenul de livrare aici
54 Ω
6.0 mm
28 Ω
0,5149 RON - 0,5722 RON Solicitați termenul de livrare aici
48 Ω
10.0 mm
27 Ω
0,4692 RON - 0,5213 RON Solicitați termenul de livrare aici
108 Ω
68 Ω
0,7163 RON - 0,7959 RON Solicitați termenul de livrare aici
57 Ω
10.0 mm
31 Ω
1,3892 RON - 1,5435 RON Solicitați termenul de livrare aici
154 Ω
20.0 mm
106 Ω
1,7268 RON - 1,9186 RON Solicitați termenul de livrare aici
107 Ω
15.0 mm
63 Ω
1,316 RON - 1,4622 RON 600 În stoc
138 Ω
16.0 mm
87 Ω
1,6045 RON - 1,7828 RON Solicitați termenul de livrare aici
76 Ω
12.0 mm
46 Ω
1,3161 RON - 1,4623 RON Solicitați termenul de livrare aici
108 Ω
20.0 mm
69 Ω
  • din 11
Ferită cilindrică 12.83 mm 127 Ω 195 Ω K5B

10319284

Interval de preț
15,9714 RON - 14,3743 RON

Niveluri de stoc
3040 În stoc
Caracteristici
  • Impedanță 25 MHz
    127 Ω
  • Impedanță 100 MHz
    195 Ω
  • Lungime totală
    28.57 mm
  • Cod Vamal
    8547900000
Ferită cilindrică 1.2 mm 45 Ω 73 Ω K5B

10319338

Interval de preț
0,1378 RON - 0,124 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • Impedanță 25 MHz
    45 Ω
  • Impedanță 100 MHz
    73 Ω
  • Lungime totală
    6.0 mm
  • Cod Vamal
    8504901100
Ferită cilindrică 2.29 mm 43 Ω 80 Ω K5B

10319406

Interval de preț
0,2339 RON - 0,2105 RON

Niveluri de stoc
1500 În stoc
Caracteristici
  • Impedanță 25 MHz
    43 Ω
  • Impedanță 100 MHz
    80 Ω
  • Lungime totală
    6.35 mm
  • Cod Vamal
    8504901100
Ferită cilindrică 5.0 mm 87 Ω 138 Ω K5B

10630174

Interval de preț
1,4622 RON - 1,316 RON

Niveluri de stoc
600 În stoc
Caracteristici
  • Impedanță 25 MHz
    87 Ω
  • Impedanță 100 MHz
    138 Ω
  • Lungime totală
    16.0 mm
  • Cod Vamal
    8504901100