Tieto feritové púzdra sa používajú ako odrušovacie jadrá pre kruhové káble a sú dostupné pre širokú škálu priemerov káblov. Inštaluje sa okolo kábla; tieto jadrá z materiálu A5 tlmia akúkoľvek formu emisie EMI. Nylonové puzdro uľahčuje montáž polovíc jadra. Jadrá sa ľahko inštalujú do zariadení, kde je nevyhnutná dodatočná montáž a test. Hodnoty impedancie sú založené na meraní jednej otáčky.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Impedanță 100 MHz | Lungime totală | Impedanță 25 MHz | Înălțime exterioară | Diametrul maxim al cablului compatibil | Lățime totală | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7163 RON - 0,7959 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
57 Ω
|
0.394 in
10.0 mm
|
31 Ω
|
|
|
|
||
| 1,3892 RON - 1,5435 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
154 Ω
|
0.787 in
20.0 mm
|
106 Ω
|
|
|
|
||
| 1,0753 RON - 1,1948 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
109 Ω
|
|
61 Ω
|
|
|
|
||
| 3,2598 RON - 3,622 RON | 660 În stoc |
243 Ω
|
1.122 in
28.5 mm
|
143 Ω
|
|
|
|
||
| 2,0471 RON - 2,2745 RON | 109 În stoc |
237 Ω
|
1.1 in
27.94 mm
|
151 Ω
|
|
|
|
||
| 2,3883 RON - 2,6537 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
132 Ω
|
0.63 in
16.0 mm
|
84 Ω
|
|
|
|
||
| 3,8777 RON - 4,3085 RON | 792 În stoc |
247 Ω
|
1.102 in
28.0 mm
|
174 Ω
|
|
|
|
||
| 1,6045 RON - 1,7828 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
76 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
46 Ω
|
|
|
|
||
| 1,2909 RON - 1,4343 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
85 Ω
|
|
45 Ω
|
|
|
|
||
| 2,1457 RON - 2,3841 RON | 300 În stoc |
146 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
92 Ω
|
|
|
|
||
| 2,7207 RON - 3,023 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
195 Ω
|
1.122 in
28.5 mm
|
105 Ω
|
|
|
|
||
| 10319208 | 3,7075 RON - 4,1195 RON | 352 În stoc |
170 Ω
|
1.122 in
28.5 mm
|
115 Ω
|
|
|
|
|
| 4,2174 RON - 4,686 RON | 88 În stoc |
210 Ω
|
1.142 in
29.0 mm
|
128 Ω
|
|
|
|
||
| 6,4664 RON - 7,1849 RON | 37 În stoc |
323 Ω
|
1.24 in
31.5 mm
|
243 Ω
|
|
|
|
||
| 14,3743 RON - 15,9714 RON | 3040 În stoc |
195 Ω
|
1.125 in
28.57 mm
|
127 Ω
|
|
|
|
||
| 0,1238 RON - 0,1376 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
44 Ω
|
0.118 in
3.0 mm
|
23 Ω
|
|
|
|
||
| 0,124 RON - 0,1378 RON | 4000 În stoc |
73 Ω
|
0.236 in
6.0 mm
|
45 Ω
|
|
|
|
||
| 0,2229 RON - 0,2476 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
80 Ω
|
0.354 in
9.0 mm
|
62 Ω
|
|
|
|
||
| 0,1486 RON - 0,1651 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
54 Ω
|
0.236 in
6.0 mm
|
28 Ω
|
|
|
|
||
| 0,1519 RON - 0,1688 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
48 Ω
|
0.157 in
4.0 mm
|
24 Ω