Tieto feritové púzdra sa používajú ako odrušovacie jadrá pre kruhové káble a sú dostupné pre širokú škálu priemerov káblov. Inštaluje sa okolo kábla; tieto jadrá z materiálu A5 tlmia akúkoľvek formu emisie EMI. Nylonové puzdro uľahčuje montáž polovíc jadra. Jadrá sa ľahko inštalujú do zariadení, kde je nevyhnutná dodatočná montáž a test. Hodnoty impedancie sú založené na meraní jednej otáčky.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Impedanță 100 MHz | Lungime totală | Impedanță 25 MHz | Înălțime exterioară | Diametrul maxim al cablului compatibil | Lățime totală | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,6518 RON - 8,502 RON | 1012 În stoc |
560 Ω
|
|
270 Ω
|
1.122 in
28.5 mm
|
|
|
||
| 1,955 RON - 2,1722 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
77 Ω
|
0.394 in
10.0 mm
|
47 Ω
|
|
|
|
||
| 3,0928 RON - 3,4364 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
125 Ω
|
0.67 in
17.02 mm
|
75 Ω
|
|
|
|
||
| 1,7192 RON - 1,9102 RON | 140 În stoc |
68 Ω
|
|
28 Ω
|
|
|
|
||
| 34,4577 RON - 38,2864 RON | 430 În stoc |
118 Ω
|
|
58 Ω
|
|
|
|
||
| 0,3464 RON - 0,3849 RON | 6000 În stoc |
42 Ω
|
|
21 Ω
|
|
|
|
||
| 0,6439 RON - 0,7155 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
57 Ω
|
|
33 Ω
|
|
|
|
||
| 0,5203 RON - 0,5781 RON | 270 În stoc |
57 Ω
|
0.236 in
6.0 mm
|
33 Ω
|
|
|
|
||
| 0,6417 RON - 0,713 RON | 7000 În stoc |
64 Ω
|
0.315 in
8.0 mm
|
38 Ω
|
|
|
|
||
| 0,1734 RON - 0,1926 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
39 Ω
|
|
19 Ω
|
|
|
|
||
| 0,3003 RON - 0,3337 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
51 Ω
|
0.217 in
5.5 mm
|
31 Ω
|
|
|
|
||
| 0,644 RON - 0,7156 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
40 Ω
|
0.244 in
6.2 mm
|
21 Ω
|
|
|
|
||
| 8,0797 RON - 8,9774 RON | 880 În stoc |
120 Ω
|
|
60 Ω
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
|
||
| 7,6985 RON - 8,5539 RON | 800 În stoc |
190 Ω
|
|
120 Ω
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
| 10,6757 RON - 11,8618 RON | 1760 În stoc |
140 Ω
|
|
90 Ω
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
|
||
| 17,2298 RON - 19,1442 RON | 1160 În stoc |
225 Ω
|
|
140 Ω
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
|
||
| 9,6184 RON - 10,6872 RON | 6800 În stoc |
260 Ω
|
|
150 Ω
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| 9,8909 RON - 10,9898 RON | 1736 În stoc |
275 Ω
|
|
180 Ω
|
|
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 9,555 RON - 10,6167 RON | 5450 În stoc |
190 Ω
|
|
120 Ω
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| 0,7926 RON - 0,8807 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
50 Ω
|
|
26 Ω