Meniu Caută

Manșoane de ferită

În stoc

Tieto feritové púzdra sa používajú ako odrušovacie jadrá pre kruhové káble a sú dostupné pre širokú škálu priemerov káblov. Inštaluje sa okolo kábla; tieto jadrá z materiálu A5 tlmia akúkoľvek formu emisie EMI. Nylonové puzdro uľahčuje montáž polovíc jadra. Jadrá sa ľahko inštalujú do zariadení, kde je nevyhnutná dodatočná montáž a test. Hodnoty impedancie sú založené na meraní jednej otáčky.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
219 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Impedanță 100 MHz Lungime totală Impedanță 25 MHz Înălțime exterioară Diametrul maxim al cablului compatibil Lățime totală Cumpără
1,041 RON - 1,1567 RON Solicitați termenul de livrare aici
53 Ω
6.0 mm
31 Ω
1,6186 RON - 1,7985 RON Solicitați termenul de livrare aici
55 Ω
31 Ω
2,0979 RON - 2,3311 RON 20 În stoc
78 Ω
10.0 mm
37 Ω
0,6855 RON - 0,7617 RON Solicitați termenul de livrare aici
42 Ω
22 Ω
8,7683 RON - 9,7425 RON Solicitați termenul de livrare aici
84 Ω
13.0 mm
39 Ω
9,4926 RON - 10,5473 RON 3000 În stoc
101 Ω
47 Ω
15.5 mm
0,4398 RON - 0,4887 RON Solicitați termenul de livrare aici
37 Ω
3.0 mm
17 Ω
0,6357 RON - 0,7063 RON Solicitați termenul de livrare aici
42 Ω
7.0 mm
20 Ω
0,4999 RON - 0,5554 RON Solicitați termenul de livrare aici
47 Ω
4.8 mm
22 Ω
8,0925 RON - 8,9917 RON Solicitați termenul de livrare aici
170 Ω
105 Ω
15.0 mm
1,2316 RON - 1,3685 RON 260 În stoc
50 Ω
7.0 mm
28 Ω
1,4543 RON - 1,6159 RON 200 În stoc
62 Ω
12.0 mm
37 Ω
1,6765 RON - 1,8628 RON 96 În stoc
48 Ω
8.0 mm
26 Ω
9,9337 RON - 11,0374 RON Solicitați termenul de livrare aici
180 Ω
115 Ω
15.0 mm
0,8124 RON - 0,9027 RON Solicitați termenul de livrare aici
50 Ω
26 Ω
1,3251 RON - 1,4723 RON Solicitați termenul de livrare aici
69 Ω
8.0 mm
29 Ω
1,7518 RON - 1,9465 RON Solicitați termenul de livrare aici
58 Ω
33 Ω
2,0715 RON - 2,3017 RON Solicitați termenul de livrare aici
125 Ω
13.0 mm
70 Ω
2,2269 RON - 2,4744 RON Solicitați termenul de livrare aici
95 Ω
13.0 mm
59 Ω
1,068 RON - 1,1867 RON Solicitați termenul de livrare aici
54 Ω
7.0 mm
30 Ω
  • din 11
Ferită toroidală 12.0 mm 37 Ω 78 Ω K5B

10320266

Interval de preț
2,3311 RON - 2,0979 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • Impedanță 25 MHz
    37 Ω
  • Impedanță 100 MHz
    78 Ω
  • Lungime totală
    10.0 mm
  • Cod Vamal
    8504901100
Ferită cu carcasă 7.0 mm 47 Ω 101 Ω

10318744

Interval de preț
10,5473 RON - 9,4926 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • Impedanță 25 MHz
    47 Ω
  • Impedanță 100 MHz
    101 Ω
  • Înălțime exterioară
    15.5 mm
  • Material carcasă
    Nailon 6/6
  • Material de ferită
    K5B
Ferită toroidală 8.0 mm 28 Ω 50 Ω K5B

10320136

Interval de preț
1,3685 RON - 1,2316 RON

Niveluri de stoc
260 În stoc
Caracteristici
  • Impedanță 25 MHz
    28 Ω
  • Impedanță 100 MHz
    50 Ω
  • Lungime totală
    7.0 mm
  • Cod Vamal
    8504901100
Ferită toroidală 10.5 mm 37 Ω 62 Ω K5B

10320167

Interval de preț
1,6159 RON - 1,4543 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Impedanță 25 MHz
    37 Ω
  • Impedanță 100 MHz
    62 Ω
  • Lungime totală
    12.0 mm
  • Cod Vamal
    8504901100
Ferită toroidală 12.0 mm 26 Ω 48 Ω K5B

10433621

Interval de preț
1,8628 RON - 1,6765 RON

Niveluri de stoc
96 În stoc
Caracteristici
  • Impedanță 25 MHz
    26 Ω
  • Impedanță 100 MHz
    48 Ω
  • Lungime totală
    8.0 mm
  • Cod Vamal
    8504901100