Meniu Caută

Manșoane de ferită

În stoc

Tieto feritové púzdra sa používajú ako odrušovacie jadrá pre kruhové káble a sú dostupné pre širokú škálu priemerov káblov. Inštaluje sa okolo kábla; tieto jadrá z materiálu A5 tlmia akúkoľvek formu emisie EMI. Nylonové puzdro uľahčuje montáž polovíc jadra. Jadrá sa ľahko inštalujú do zariadení, kde je nevyhnutná dodatočná montáž a test. Hodnoty impedancie sú založené na meraní jednej otáčky.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
220 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Impedanță 100 MHz Formă Culoare Impedanță 25 MHz Material de ferită Cumpără
19,1366 RON - 21,2629 RON Solicitați termenul de livrare aici
214 Ω
Pătrat
Gri
141 Ω
A5
35,0972 RON - 35,0972 RON Solicitați termenul de livrare aici
225 Ω
140 Ω
K5B
11,7163 RON - 13,0181 RON 850 În stoc
156 Ω
Dreptunghiular
Gri
102 Ω
A5
13,2785 RON - 14,7538 RON Solicitați termenul de livrare aici
257 Ω
Dreptunghiular
Gri
170 Ω
A5
34,1726 RON - 37,9695 RON Solicitați termenul de livrare aici
252 Ω
Oval
Gri
166 Ω
A5
21,0893 RON - 23,4326 RON Solicitați termenul de livrare aici
219 Ω
Rotund
Gri
139 Ω
A5
0,9677 RON - 1,0752 RON Solicitați termenul de livrare aici
91 Ω
Rotund
Negru
43 Ω
K5B
41,0846 RON - 45,6496 RON Solicitați termenul de livrare aici
250 Ω
Dreptunghiular
Gri
166 Ω
A5
12,6926 RON - 14,1029 RON Solicitați termenul de livrare aici
195 Ω
Rotund
Gri
95 Ω
A5
14,2548 RON - 15,8387 RON 225 În stoc
244 Ω
Dreptunghiular
Gri
133 Ω
A5
13,0002 RON - 14,4447 RON 9648 În stoc
240 Ω
Dreptunghiular
Negru
130 Ω
A5
16,2719 RON - 18,0799 RON 288 În stoc
250 Ω
Dreptunghiular
Negru
150 Ω
A5
12,1642 RON - 13,5158 RON Solicitați termenul de livrare aici
260 Ω
Dreptunghiular
Negru
130 Ω
A5
3,1658 RON - 3,5176 RON Solicitați termenul de livrare aici
255 Ω
Rotund
Gri
164 Ω
K5B
2,0528 RON - 2,2809 RON Solicitați termenul de livrare aici
230 Ω
Rotund
Gri
145 Ω
K5B
1,8768 RON - 2,0853 RON Solicitați termenul de livrare aici
328 Ω
Rotund
Gri
210 Ω
K5B
1,5234 RON - 1,6926 RON 100 În stoc
264 Ω
Rotund
Gri
172 Ω
K5B
0,6833 RON - 0,7592 RON Solicitați termenul de livrare aici
68 Ω
Rotund
Gri
38 Ω
K5B
1,0651 RON - 1,1834 RON 1200 În stoc
73 Ω
Rotund
Gri
45 Ω
K5B
0,1203 RON - 0,1337 RON 47100 În stoc
60 Ω
Rotund
Gri
35 Ω
K5B
  • din 11
Manșon de ferită 156 Ω

10314364

Interval de preț
13,0181 RON - 11,7163 RON

Niveluri de stoc
850 În stoc
Caracteristici
  • Formă
    Dreptunghiular
  • Material de ferită
    A5
  • Culoare
    Gri
  • Impedanță 25 MHz
    102 Ω
  • Impedanță 100 MHz
    156 Ω
Manșon de ferită 244 Ω

10314371

Interval de preț
15,8387 RON - 14,2548 RON

Niveluri de stoc
225 În stoc
Caracteristici
  • Formă
    Dreptunghiular
  • Material de ferită
    A5
  • Culoare
    Gri
  • Impedanță 25 MHz
    133 Ω
  • Impedanță 100 MHz
    244 Ω
Ferită cu carcasă 130 Ω 240 Ω

10318522

Interval de preț
14,4447 RON - 13,0002 RON

Niveluri de stoc
9648 În stoc
Caracteristici
  • Formă
    Dreptunghiular
  • Material de ferită
    A5
  • Culoare
    Negru
  • Impedanță 25 MHz
    130 Ω
  • Impedanță 100 MHz
    240 Ω
Ferită cu carcasă 150 Ω 250 Ω

10318539

Interval de preț
18,0799 RON - 16,2719 RON

Niveluri de stoc
288 În stoc
Caracteristici
  • Formă
    Dreptunghiular
  • Material de ferită
    A5
  • Culoare
    Negru
  • Impedanță 25 MHz
    150 Ω
  • Impedanță 100 MHz
    250 Ω
Ferită cilindrică 172 Ω 264 Ω

10432327

Interval de preț
1,6926 RON - 1,5234 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Formă
    Rotund
  • Material de ferită
    K5B
  • Culoare
    Gri
  • Impedanță 25 MHz
    172 Ω
  • Impedanță 100 MHz
    264 Ω
Ferită cilindrică 45 Ω 73 Ω

10318898

Interval de preț
1,1834 RON - 1,0651 RON

Niveluri de stoc
1200 În stoc
Caracteristici
  • Formă
    Rotund
  • Material de ferită
    K5B
  • Culoare
    Gri
  • Impedanță 25 MHz
    45 Ω
  • Impedanță 100 MHz
    73 Ω
Ferită cilindrică 35 Ω 60 Ω

10319345

Interval de preț
0,1337 RON - 0,1203 RON

Niveluri de stoc
47100 În stoc
Caracteristici
  • Formă
    Rotund
  • Material de ferită
    K5B
  • Culoare
    Gri
  • Impedanță 25 MHz
    35 Ω
  • Impedanță 100 MHz
    60 Ω