Meniu Caută

Manșon diafragmă 9.9 mm 6.4 mm 12.7 mm PVC

Manșonul cu două fețe cu membrană are un film central care lasă o serie de fire de dimensiuni diferite să treacă și să păstreze o etanșare pentru a preveni pătrunderea murdăriei și a prafului.
Numărul piesei Essentra:

10092538

Numărul piesei producătorului:

19432

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 9999 0,9919 RON
10000 + 0,4925 RON
Ambalaj standard: 10000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

991,90 RON

1000 x 0,9919 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip 2
Diametru total 12.7 mm
Diametru interior 6.4 mm
Diametru orificiu de montare 9.9 mm
Înălțime totală 6.7 mm
Grosime panou 1.6 mm
Culoare Negru
Material PVC
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne