Manșoanele de protecție la foc Standard și Premium protejează cablurile, conductele hidraulice și furtunurile de cauciuc de temperaturi extreme, flăcări, radiații termice și deversări de metale lichide. Manșonul interior are capacități izolatoare puternice și poate rezista la temperaturi de până la 700 C. Varianta Standard are un capac exterior mai subțire decât opțiunea Premium.
Material: Silicon Culoare: Argintiu, Roșu, Gri Cod Serie: SRECAFR, SR6001, SR6002
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Material interior | ID | Culoare | Lungime rolă | Material | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 730,5294 RON - 873,7623 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fibră de sticlă țesută de volum mare
|
0.787 in
20.0 mm
|
Argintiu
|
100.066 ft
30.5 m
|
Silicon
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fir din silicat de calciu
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gri
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fir din silicat de calciu
|
1.378 in
35.0 mm
|
Gri
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fir din silicat de calciu
|
0.787 in
20.0 mm
|
Gri
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
|||
| 112,1799 RON - 112,1799 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fir din silicat de calciu
|
0.394 in
10.0 mm
|
Roșu
|
131.234 ft
40.0 m
|
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fir din silicat de calciu
|
0.394 in
10.0 mm
|
Gri
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
|||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina