Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Manșoanele de protecție la foc Standard și Premium protejează cablurile, conductele hidraulice și furtunurile de cauciuc de temperaturi extreme, flăcări, radiații termice și deversări de metale lichide. Manșonul interior are capacități izolatoare puternice și poate rezista la temperaturi de până la 700 C. Varianta Standard are un capac exterior mai subțire decât opțiunea Premium.
Material: Silicon Culoare: Argintiu, Roșu, Gri Cod Serie: SRECAFR, SR6001, SR6002
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Material interior | ID | Culoare | Lungime rolă | Material | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fir din silicat de calciu
|
1.378 in
35.0 mm
|
Gri
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
|||
| 4 776,5085 RON - 4 776,5085 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fir din silicat de calciu
|
0.591 in
15.0 mm
|
Gri
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fir din silicat de calciu
|
1.102 in
28.0 mm
|
Gri
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
|||
| 343,5512 RON - 343,5512 RON | 50 În stoc |
Fir din silicat de calciu
|
1.969 in
50.0 mm
|
Roșu
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
||
| 112,1799 RON - 112,1799 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fir din silicat de calciu
|
0.394 in
10.0 mm
|
Roșu
|
131.234 ft
40.0 m
|
|
||
| 147,6893 RON - 147,6893 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fir din silicat de calciu
|
0.984 in
25.0 mm
|
Roșu
|
131.234 ft
40.0 m
|
|
||
| 747,6696 RON - 946,5833 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fibră de sticlă țesută de volum mare
|
0.984 in
25.0 mm
|
Argintiu
|
100.066 ft
30.5 m
|
Silicon
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fir din silicat de calciu
|
1.575 in
40.0 mm
|
Gri
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fir din silicat de calciu
|
0.866 in
22.0 mm
|
Gri
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
|||
| 201,9239 RON - 201,9239 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fir din silicat de calciu
|
1.181 in
30.0 mm
|
Roșu
|
131.234 ft
40.0 m
|
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fir din silicat de calciu
|
2.362 in
60.0 mm
|
Gri
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
|||
| 144,1729 RON - 144,1729 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fir din silicat de calciu
|
0.866 in
22.0 mm
|
Roșu
|
131.234 ft
40.0 m
|
|
||
| 278,6163 RON - 278,6163 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fir din silicat de calciu
|
1.575 in
40.0 mm
|
Roșu
|
131.234 ft
40.0 m
|
|
||
| 730,5294 RON - 873,7623 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fibră de sticlă țesută de volum mare
|
0.787 in
20.0 mm
|
Argintiu
|
100.066 ft
30.5 m
|
Silicon
|
||
| 949,6882 RON - 1 092,1997 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fibră de sticlă țesută de volum mare
|
1.181 in
30.0 mm
|
Argintiu
|
100.066 ft
30.5 m
|
Silicon
|
||
| 126,8497 RON - 126,8497 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fir din silicat de calciu
|
0.591 in
15.0 mm
|
Roșu
|
131.234 ft
40.0 m
|
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fir din silicat de calciu
|
1.26 in
32.0 mm
|
Gri
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
|||
| 438,3176 RON - 509,6958 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fibră de sticlă țesută de volum mare
|
0.394 in
10.0 mm
|
Argintiu
|
100.066 ft
30.5 m
|
Silicon
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fir din silicat de calciu
|
0.787 in
20.0 mm
|
Gri
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fir din silicat de calciu
|
1.181 in
30.0 mm
|
Gri
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
|||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina