Meniu Caută

Manșoane anti-incendiu

În stoc

Manșoanele de protecție la foc Standard și Premium protejează cablurile, conductele hidraulice și furtunurile de cauciuc de temperaturi extreme, flăcări, radiații termice și deversări de metale lichide. Manșonul interior are capacități izolatoare puternice și poate rezista la temperaturi de până la 700 C. Varianta Standard are un capac exterior mai subțire decât opțiunea Premium.

  • Protejează împotriva temperaturilor ridicate, căldurii iradiate, flăcărilor directe și stropirii cu metal lichid
  • Păstrează bine forma pentru o aplicare facilă.
  • Ideale pentru cabluri, conducte hidraulice și furtunuri.
  • Micron Calcium Silicate Yarn este construit din mătase pentru a evita reziduurile care apar adesea din alternativa din fibră de sticlă.
Material: Silicon Culoare: Argintiu, Roșu, Gri Cod Serie: SRECAFR, SR6001, SR6002

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
26 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Material interior ID Culoare Lungime rolă Material Cumpără
4 660,0083 RON - 4 660,0083 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fir din silicat de calciu
15.0 mm
Gri
25.0 m
Solicitați termenul de livrare aici
Fir din silicat de calciu
28.0 mm
Gri
25.0 m
Solicitați termenul de livrare aici
Fir din silicat de calciu
10.0 mm
Gri
25.0 m
144,0871 RON - 144,0871 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fir din silicat de calciu
25.0 mm
Roșu
40.0 m
427,6269 RON - 497,2642 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fibră de sticlă țesută de volum mare
10.0 mm
Argintiu
30.5 m
Silicon
335,1719 RON - 335,1719 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fir din silicat de calciu
50.0 mm
Roșu
25.0 m
Solicitați termenul de livrare aici
Fir din silicat de calciu
40.0 mm
Gri
25.0 m
123,7558 RON - 123,7558 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fir din silicat de calciu
15.0 mm
Roșu
40.0 m
196,9989 RON - 196,9989 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fir din silicat de calciu
30.0 mm
Roșu
40.0 m
Solicitați termenul de livrare aici
Fir din silicat de calciu
35.0 mm
Gri
25.0 m
109,4439 RON - 109,4439 RON 40 În stoc
Fir din silicat de calciu
10.0 mm
Roșu
40.0 m
926,5251 RON - 1 065,5607 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fibră de sticlă țesută de volum mare
30.0 mm
Argintiu
30.5 m
Silicon
Solicitați termenul de livrare aici
Fir din silicat de calciu
25.0 mm
Gri
25.0 m
729,4338 RON - 923,4959 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fibră de sticlă țesută de volum mare
25.0 mm
Argintiu
30.5 m
Silicon
Solicitați termenul de livrare aici
Fir din silicat de calciu
20.0 mm
Gri
25.0 m
Solicitați termenul de livrare aici
Fir din silicat de calciu
22.0 mm
Gri
25.0 m
Solicitați termenul de livrare aici
Fir din silicat de calciu
32.0 mm
Gri
25.0 m
Solicitați termenul de livrare aici
Fir din silicat de calciu
60.0 mm
Gri
25.0 m
11 381,7023 RON - 11 381,7023 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fir din silicat de calciu
50.0 mm
Gri
25.0 m
137,2258 RON - 137,2258 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fir din silicat de calciu
20.0 mm
Roșu
40.0 m
  • din 2
Manșon de protecție la foc 10.0 mm 40.0 m Roșu Silicon

10308103

Interval de preț
109,4439 RON - 109,4439 RON

Niveluri de stoc
40 În stoc
Caracteristici
  • ID
    10.0 mm
  • Material interior
    Fir din silicat de calciu
  • Lungime rolă
    40.0 m
  • Culoare
    Roșu
  • Preț per
    Metru