Meniu Caută

Manșon anti-abraziune 20.0 mm 50.0 mm PET

Manșoanele pentru cabluri cu brățări sunt, de obicei, utilizate pentru cabluri sau fire, putând fi tăiate cu foarfecele, fără să se uzeze.
Numărul piesei Essentra:

10310656

Numărul piesei producătorului:

900469

1 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 4 177,5997 RON
5 - 9 136,3922 RON
10 + 107,0063 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

177,60 RON

1 x 177,5997 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Material complet Polietilenă tereftalată
Vândut la Rolă
Interval diametru cablu compatibil 20.0 - 50.0 mm
Diametru nominal interior 32.0 mm
Lungime totală 15.2 m
Lungime rolă 15.2 m
Price per piece incl VAT 207.1996 RON
Cod Vamal 3926909790
Standard de inflamabilitate a materialului UL224 VW-1

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne