Meniu Caută

Manșon extensibil 40.0 mm 54.0 mm PES

Manșoanele pentru cabluri cu brățări sunt, de obicei, utilizate pentru cabluri sau fire, putând fi tăiate cu foarfecele, fără să se uzeze.
Numărul piesei Essentra:

10309803

Numărul piesei producătorului:

900300

7 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 4 284,142 RON
5 - 9 262,8261 RON
10 + 213,0972 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

284,14 RON

1 x 284,142 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Material complet Poliester
Vândut la Rolă
Interval diametru cablu compatibil 40.0 - 54.0 mm
Diametru nominal interior 50.0 mm
Lungime totală 15.2 m
Lungime rolă 15.2 m
Standard de inflamabilitate a materialului UL224 VW-1
Price per piece incl VAT 331.499 RON
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne