Meniu Caută

Manșon extensibil 10.0 mm 18.0 mm PES

Manșoanele pentru cabluri cu brățări sunt, de obicei, utilizate pentru cabluri sau fire, putând fi tăiate cu foarfecele, fără să se uzeze.
Numărul piesei Essentra:

10309742

Numărul piesei producătorului:

900294

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 4 189,3013 RON
5 - 9 139,802 RON
10 + 104,2312 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

189,30 RON

1 x 189,3013 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Material complet Poliester
Vândut la Rolă
Interval diametru cablu compatibil 10.0 - 18.0 mm
Diametru nominal interior 15.0 mm
Lungime totală 30.5 m
Lungime rolă 30.5 m
Standard de inflamabilitate a materialului UL224 VW-1
Price per piece incl VAT 215.4649 RON
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne