Ovládacie gombíky skrutky majú vrúbkovaný okraj, ktorý poskytuje maximálny a pohodlný úchop. Tieto pevné tvarované otočné gombíky sú odolné voči nárazu a chemikáliám a zabezpečujú uhladený vzhľad.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Diametrul mânerului sferic | Dimensiune filet | Tip montare | Lungimea filetului | Material mâner sferic | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17,6122 RON - 37,6914 RON | 40 În stoc |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Threaded Female
|
|
Copolimer fenolic
|
||
15,5385 RON - 31,2893 RON | 128 În stoc |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.984 in
25.0 mm
|
Fenolic
|
||
10,7967 RON - 22,6731 RON | 1274 În stoc |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
Threaded Female
|
|
Fenolic
|
||
6,4895 RON - 14,2523 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
11,1307 RON - 11,3087 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.984 in
25.0 mm
|
M5
|
Threaded Male
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
13,3487 RON - 13,4035 RON | 8 În stoc |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
13,6088 RON - 13,691 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
13,6088 RON - 13,691 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
PP
|
||
10,6926 RON - 21,8508 RON | 140 În stoc |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Threaded Female
|
|
Fenolic
|
||
53,6687 RON - 54,4628 RON | 1 În stoc |
2.087 in
53.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
TPE
|
||
22,8365 RON - 22,9597 RON | 10 În stoc |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Threaded Female
|
0.591 in
15.0 mm
|
PP
|
||
19,6739 RON - 19,7698 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.984 in
25.0 mm
|
PP
|
||
19,934 RON - 20,0436 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.378 in
35.0 mm
|
PP
|
||
25,2051 RON - 25,342 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
11,1307 RON - 11,3087 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.984 in
25.0 mm
|
M5
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
17,5792 RON - 17,6614 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
17,5792 RON - 17,6614 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
32,3381 RON - 32,4887 RON | 4 În stoc |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Threaded Female
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
15,7172 RON - 15,7993 RON | 3 În stoc |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
PP
|
||
53,6687 RON - 54,4628 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.087 in
53.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
TPE
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina