Meniu Caută

Mânere rotunde cu lobi - Prizon filetat

În stoc

Ovládacie gombíky skrutky majú vrúbkovaný okraj, ktorý poskytuje maximálny a pohodlný úchop. Tieto pevné tvarované otočné gombíky sú odolné voči nárazu a chemikáliám a zabezpečujú uhladený vzhľad.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
268 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametrul mânerului sferic Dimensiune filet Tip montare Lungimea filetului Material mâner sferic Cumpără
15,9773 RON - 16,0595 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0 mm
M8
Threaded Male
25.0 mm
PP
15,9773 RON - 16,0595 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0 mm
M8
Threaded Male
35.0 mm
PP
19,6739 RON - 19,7698 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.0 mm
M10
Threaded Male
20.0 mm
PP
20,4817 RON - 20,5775 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.0 mm
M10
Threaded Male
20.0 mm
PP
22,8365 RON - 22,9597 RON 10 În stoc
50.0 mm
M10
Threaded Female
15.0 mm
PP
21,7824 RON - 21,8781 RON 1 În stoc
50.0 mm
M10
Threaded Male
40.0 mm
PP
29,6957 RON - 31,353 RON 6 În stoc
63.0 mm
M12
Threaded Male
30.0 mm
PP
53,9288 RON - 54,6956 RON Solicitați termenul de livrare aici
53.0 mm
M10
Threaded Female
13.0 mm
TPE
38,2663 RON - 38,8003 RON Solicitați termenul de livrare aici
43.0 mm
M8
Threaded Male
16.0 mm
TPE
39,3206 RON - 39,964 RON Solicitați termenul de livrare aici
43.0 mm
M8
Threaded Male
20.0 mm
TPE
11,1307 RON - 11,3087 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
M5
Threaded Male
20.0 mm
PP
17,5792 RON - 17,6614 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.0 mm
M6
Threaded Male
16.0 mm
PP
17,5792 RON - 17,6614 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.0 mm
M6
Threaded Male
20.0 mm
PP
18,3595 RON - 18,4418 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.0 mm
M6
Threaded Male
30.0 mm
PP
28,1213 RON - 28,2581 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.0 mm
M10
Threaded Female
14.0 mm
PP
36,815 RON - 36,993 RON 10 În stoc
63.0 mm
M12
Threaded Female
16.0 mm
PP
53,1484 RON - 53,9288 RON Solicitați termenul de livrare aici
53.0 mm
M10
Threaded Male
20.0 mm
TPE
53,6687 RON - 54,4628 RON 1 În stoc
53.0 mm
M10
Threaded Male
30.0 mm
TPE
38,2663 RON - 38,8003 RON Solicitați termenul de livrare aici
43.0 mm
M8
Threaded Male
16.0 mm
TPE
39,5807 RON - 40,1831 RON Solicitați termenul de livrare aici
43.0 mm
M8
Threaded Female
11.0 mm
TPE
  • din 14
Roată de mână 50.0 mm Mamă M10 PP Negru

10364963

Interval de preț
22,9597 RON - 22,8365 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Lungimea filetului
    15.0 mm
  • Material prizon
    Metal
  • Diametrul mânerului sferic
    50.0 mm
  • Tip montare
    Threaded Female
Roată de mână 50.0 mm Tată M10 PP

10223079

Interval de preț
21,8781 RON - 21,7824 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Lungimea filetului
    40.0 mm
  • Material prizon
    Oțel
  • Diametrul mânerului sferic
    50.0 mm
  • Tip montare
    Threaded Male
Roată de mână 63.0 mm Tată M12 PP

10223093

Interval de preț
31,353 RON - 29,6957 RON

Niveluri de stoc
6 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M12
  • Lungimea filetului
    30.0 mm
  • Material prizon
    Oțel
  • Diametrul mânerului sferic
    63.0 mm
  • Tip montare
    Threaded Male
Roată de mână 63.0 mm Mamă M12 PP

10222720

Interval de preț
36,993 RON - 36,815 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M12
  • Lungimea filetului
    16.0 mm
  • Material prizon
    Alamă
  • Diametrul mânerului sferic
    63.0 mm
  • Tip montare
    Threaded Female
Roată de mână moale 53.0 mm Tată M10 PP; TPE Negru

10223239

Interval de preț
54,4628 RON - 53,6687 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Lungimea filetului
    30.0 mm
  • Material prizon
    Oțel
  • Diametrul mânerului sferic
    53.0 mm
  • Tip montare
    Threaded Male