Ovládacie gombíky skrutky majú vrúbkovaný okraj, ktorý poskytuje maximálny a pohodlný úchop. Tieto pevné tvarované otočné gombíky sú odolné voči nárazu a chemikáliám a zabezpečujú uhladený vzhľad.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Diametrul mânerului sferic | Dimensiune filet | Tip montare | Lungimea filetului | Material mâner sferic | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53,6687 RON - 54,4628 RON | 1 În stoc |
2.087 in
53.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
TPE
|
||
39,5807 RON - 40,1831 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.693 in
43.0 mm
|
M8
|
Threaded Female
|
0.433 in
11.0 mm
|
TPE
|
||
38,2663 RON - 38,8003 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.693 in
43.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.63 in
16.0 mm
|
TPE
|
||
20,5501 RON - 25,5474 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Threaded Female
|
|
Fenolic
|
||
32,3381 RON - 32,4887 RON | 4 În stoc |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Threaded Female
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
35,5007 RON - 35,665 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
PP
|
||
28,1213 RON - 28,2581 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Threaded Female
|
0.551 in
14.0 mm
|
PP
|
||
34,6349 RON - 34,7951 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
PP
|
||
39,5807 RON - 40,1831 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.693 in
43.0 mm
|
M8
|
Threaded Female
|
0.433 in
11.0 mm
|
TPE
|
||
52,6135 RON - 53,3615 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.087 in
53.0 mm
|
M10
|
Threaded Female
|
0.512 in
13.0 mm
|
PP
|
||
36,815 RON - 36,993 RON | 10 În stoc |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Threaded Female
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
22,8365 RON - 22,9597 RON | 10 În stoc |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Threaded Female
|
0.591 in
15.0 mm
|
PP
|
||
38,2663 RON - 38,8003 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.693 in
43.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.63 in
16.0 mm
|
TPE
|
||
28,1213 RON - 30,9262 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Threaded Female
|
0.551 in
14.0 mm
|
PP
|
||
19,6739 RON - 19,7698 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.984 in
25.0 mm
|
PP
|
||
19,934 RON - 20,0436 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.378 in
35.0 mm
|
PP
|
||
10,3504 RON - 10,501 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.984 in
25.0 mm
|
M5
|
Threaded Female
|
0.315 in
8.0 mm
|
PP
|
||
25,2051 RON - 25,342 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
35,9171 RON - 36,0908 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Threaded Female
|
1.457 in
37.0 mm
|
PP
|
||
26,807 RON - 26,9302 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
1.575 in
40.0 mm
|
PP
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina