Meniu Caută

Mâner de prindere 20.0 mm M8 Oțel inoxidabil Natural

Numărul piesei Essentra:

10209646

Numărul piesei producătorului:

1337517

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 227,3444 RON
50 - 99 101,5813 RON
100 + 91,4218 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă orice cantitate

Preț total:

227,34 RON

1 x 227,3444 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M8
Înălțime totală 36.0 mm
Culoare Natural
Cod Vamal 7326909890
Tip montare Male
Material filet Oțel inoxidabil
Material mâner sferic Oțel inoxidabil
Finalizare Fără finisaj

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne