Meniu Caută

Piuliță cu braț 60.0 mm Inserţie filetată M8 Gri

Numărul piesei Essentra:

10195154

Numărul piesei producătorului:

1220679

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
5 - 59 46,6185 RON
60 + 40,9912 RON
Ambalaj standard: 5

Comandă în multiplu de 5

Preț total:

233,09 RON

5 x 46,6185 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Gri
Material complet Oțel inoxidabil AISI 304
Stil mâner Braţ în unghi
Tip montare Threaded Insert
Diametru bază 16.0 mm
Înălțime bază 12.5 mm
Înălțime totală 30.5 mm
Lungimea filetului 12.5 mm
Lungime mâner 60.0 mm
Dimensiune filet M8
Cod Vamal 7318190090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne