Meniu Caută

Piuliță cu braț 76.0 mm Inserţie filetată M10 Gri

Numărul piesei Essentra:

10195116

Numărul piesei producătorului:

1220675

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
5 - 49 23,7198 RON
50 + 20,985 RON
Ambalaj standard: 5

Comandă în multiplu de 5

Preț total:

118,60 RON

5 x 23,7198 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Gri
Material complet Oţel pasivat albastru
Stil mâner Braţ în unghi
Tip montare Threaded Insert
Diametru bază 20.0 mm
Înălțime bază 15.0 mm
Înălțime totală 37.0 mm
Lungimea filetului 15.0 mm
Lungime mâner 76.0 mm
Dimensiune filet M10
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne