Meniu Caută

Mânere cu sfert de rotație - mâner în L

În stoc

Otočné vačkové západky - L rukoväť sa využívajú na zariadenia ako panely elektrických rozvodných skríň a kryty strojov. Sortiment sa dodáva v čiernej farbe alebo chrómovej povrchovej úprave. Sú dostupné s 2 rovnakými alebo 2 odlišnými kľúčmi.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
46 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lungime mâner Lungime camă Culoare Stil încuietoare Orientare la montare Material Lungime prindere Cumpără
28,6222 RON - 44,5234 RON Solicitați termenul de livrare aici
45.0 mm
Natural
26,3415 RON - 36,8781 RON 20 În stoc
45.0 mm
Natural
21,8281 RON - 24,2534 RON Solicitați termenul de livrare aici
122.0 mm
45.0 mm
Negru
Încuietori cu camă cu sfert de rotaţie
Universale
Zamac
18.5 mm
36,933 RON - 36,933 RON Solicitați termenul de livrare aici
111.0 mm
45.0 mm
Negru
Cam Latch
Universale
Zamac
14.5 mm
23,2907 RON - 25,8785 RON Solicitați termenul de livrare aici
122.0 mm
45.0 mm
Negru
Încuietori cu camă cu sfert de rotaţie
Universale
Zamac
18.5 mm
25,8741 RON - 39,9443 RON 13 În stoc
45.0 mm
Negru
27,0612 RON - 37,8857 RON 75 În stoc
45.0 mm
Negru
34,4028 RON - 53,5154 RON 43 În stoc
111.0 mm
62.0 mm
36,933 RON - 36,933 RON Solicitați termenul de livrare aici
111.0 mm
45.0 mm
Negru
Cam Latch
Universale
Zamac
24.5 mm
26,3415 RON - 36,8781 RON Solicitați termenul de livrare aici
45.0 mm
Natural
28,6222 RON - 44,5234 RON Solicitați termenul de livrare aici
45.0 mm
Natural
23,3231 RON - 36,2803 RON 6 În stoc
45.0 mm
Negru
30,3404 RON - 42,4766 RON 24 În stoc
45.0 mm
Negru
25,282 RON - 39,3275 RON Solicitați termenul de livrare aici
45.0 mm
Negru
28,7547 RON - 40,2566 RON 44 În stoc
45.0 mm
Negru
26,3415 RON - 36,8781 RON Solicitați termenul de livrare aici
45.0 mm
Natural
28,6222 RON - 44,5234 RON Solicitați termenul de livrare aici
45.0 mm
Natural
25,282 RON - 39,3275 RON Solicitați termenul de livrare aici
45.0 mm
Natural
31,3456 RON - 43,8839 RON Solicitați termenul de livrare aici
45.0 mm
Natural
26,3415 RON - 36,8781 RON Solicitați termenul de livrare aici
45.0 mm
Natural
  • din 3
Mâner L cu sfert de rotație 45.0 mm

20062705

Interval de preț
36,8781 RON - 26,3415 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • Lungime camă
    45.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Cod Vamal
    8301409000
Mâner L cu sfert de rotație 45.0 mm

20052348

Interval de preț
39,9443 RON - 25,8741 RON

Niveluri de stoc
13 În stoc
Caracteristici
  • Lungime camă
    45.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    8301300000
Mâner L cu sfert de rotație 45.0 mm

20052300

Interval de preț
37,8857 RON - 27,0612 RON

Niveluri de stoc
75 În stoc
Caracteristici
  • Lungime camă
    45.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    8301300000
Mâner L cu sfert de rotație 62.0 mm

20048044

Interval de preț
53,5154 RON - 34,4028 RON

Niveluri de stoc
43 În stoc
Caracteristici
  • Lungime camă
    62.0 mm
  • Lungime mâner
    111.0 mm
  • Cod Vamal
    8301409000
Mâner L cu sfert de rotație 45.0 mm

20121952

Interval de preț
36,2803 RON - 23,3231 RON

Niveluri de stoc
6 În stoc
Caracteristici
  • Lungime camă
    45.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    8301409000
Mâner L cu sfert de rotație 45.0 mm

20121983

Interval de preț
42,4766 RON - 30,3404 RON

Niveluri de stoc
24 În stoc
Caracteristici
  • Lungime camă
    45.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    8301409000
Mâner L cu sfert de rotație 45.0 mm

20121969

Interval de preț
40,2566 RON - 28,7547 RON

Niveluri de stoc
44 În stoc
Caracteristici
  • Lungime camă
    45.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    8301409000