Meniu Caută

Mâner de prindere 8.5 mm M3 PA Negru

Numărul piesei Essentra:

10065921

Numărul piesei producătorului:

084003059901

16250 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 499 1,4512 RON
500 - 999 1,3608 RON
1000 + 1,0528 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

362,80 RON

250 x 1,4512 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M3
Lungimea filetului 10.0 mm
Diametrul mânerului sferic 8.5 mm
Culoare Negru
Finalizare Lucios
Material mâner sferic PA
Cod Vamal 3926300090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne