Meniu Caută

Mâner rotund conicizat 1.380 in M10;M12 TPE Negru

Tapered polypropylene knobs are ideal for shifting, controling and clamping operations and come with an ergonomic soft-touch grip
Numărul piesei Essentra:

10558478

Numărul piesei producătorului:

KN6X-8X-S3--S--

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 149 9,5173 RON
150 - 599 6,8056 RON
600 + 6,1411 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

9,52 RON

1 x 9,5173 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametrul mânerului sferic 35.1 mm
Înălțime mâner 50.8 mm
Lățime ax de la centru la capăt 12.7 mm
Dimensiune minimă filet intern M10;M12
Material bucșă Autofiletant
Tip inserție Autofiletant
Culoare mâner Black
Material mâner sferic TPE
Tip montare Autofiletant
Dimensiune filet M10;M12
Culoare Negru
Cod Vamal 3926300090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne