Meniu Caută

Mâner U 350.0 mm M6 Oțel inoxidabil Argintiu

Mâner de tragere din oțel inoxidabil premium cu rezistență ridicată la coroziune și la substanțe chimice. Dispune de un filet orb de tip mamă și este furnizat complet cu șuruburi și șaibe cu cap hexagonal din oțel inoxidabil de calitate superioară. Finisare semi-mată.
Numărul piesei Essentra:

10254356

Numărul piesei producătorului:

463319

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 + 390,5535 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

390,55 RON

1 x 390,5535 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material mâner Oțel inoxidabil
Finisaj mâner Semi Matte
Culoare mâner Argintiu
Tip mâner Premium
Formă mâner U
Tip montare Threaded Insert
Număr de orificii de montare 2
Dimensiune filet M6
Distanță orificiu de montare 350.0 mm
Lungime mâner 350.0 mm
Înălțime element de prindere 35.0 mm
Standard DIN
Standard AISI
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne