Meniu Caută

Mâner U 196.0 mm Non Threaded Aluminiu Negru

Mânerul de tracțiune din aliaj de aluminiu și zinc este puternic și potrivit pentru utilizarea pe dulapuri de acces, echipamente de afișare sau aplicații similare.
Numărul piesei Essentra:

10211038

Numărul piesei producătorului:

1337656

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
2 - 9 177,7776 RON
10 - 19 151,1076 RON
20 - 49 138,6624 RON
50 + 133,3366 RON
Ambalaj standard: 2

Comandă în multiplu de 2

Preț total:

355,56 RON

2 x 177,7776 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material mâner Aluminiu
Culoare mâner Negru
Tip mâner Mâner ergonomic
Formă mâner U
Tip montare Front Mount
Număr de orificii de montare 2
Dimensiune filet Non Threaded
Lungime mâner 210.0 mm
Înălțime element de prindere 57.0 mm
Standard RoHs
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne