Meniu Caută

Magnet cilindric Neodim Nord 12.0 mm 6.0 kg

Numărul piesei Essentra:

10340103

Numărul piesei producătorului:

1337657

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Din păcate, nu sunt disponibile informații despre prețuri. Apelați echipa de asistență pentru clienți la numărul +40 317 112 790 sau trimiteți un e-mail la adresa info@essentracomponents.ro
Ambalaj standard: 2

Comandă în multiplu de 2

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Înălțime totală 7.0 mm
Dimensiune totală 12.0 mm
Formă Cilindric
Forța de tragere 6.0 kg
Înveliș Vopsit electrostatic în negru
Material magnet Neodim
Polaritate Nord
Cod Vamal 8505119099

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne