These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.
Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Material: PA 6.6,GF,PTFE, PA 6.6,AFRP,PTFE, PA 6.6,CF,PTFE, PA66 Culoare: Negru, Natural Cod Serie:
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru arbore | Diametru exterior flanșă | Flanged | Lungime totală | Diametru orificiu arbore | Lungime coadă | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,0794 RON - 8,9538 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.669 in
17.0 mm
|
|
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
||
| 20,6596 RON - 29,1755 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.339 in
34.0 mm
|
|
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 18,4691 RON - 28,532 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.417 in
36.0 mm
|
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
| 19,7698 RON - 27,9023 RON | 280 În stoc |
1.535 in
39.0 mm
|
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 26,4647 RON - 32,9131 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.732 in
44.0 mm
|
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
| 41,7849 RON - 51,9299 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.969 in
50.0 mm
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
||
| 4,737 RON - 8,3788 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
||
| 2,4644 RON - 5,4079 RON | 2100 În stoc |
0.791 in
20.1 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
|
||
| 4,8466 RON - 8,5294 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| 2,5738 RON - 4,1757 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| 1,6292 RON - 3,6007 RON | 1900 În stoc |
0.87 in
22.1 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
|
||
| 4,915 RON - 8,7074 RON | 10 În stoc |
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
| 0,8652 RON - 1,4101 RON | 8900 În stoc |
0.358 in
9.1 mm
|
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
|
||
| 1,2554 RON - 2,2726 RON | 24800 În stoc |
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 2,3548 RON - 3,8198 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,8365 RON - 1,5197 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
||
| 3,053 RON - 4,8191 RON | 900 În stoc |
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 1,2554 RON - 2,2726 RON | 11900 În stoc |
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 1,3266 RON - 2,4096 RON | 4900 În stoc |
0.512 in
13.0 mm
|
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 1,862 RON - 3,012 RON | 10700 În stoc |
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina