10323397
008755023243
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 10 - 49 | 7,1289 RON |
| 50 - 999 | 4,5187 RON |
| 1000 + | 3,5644 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diametru arbore | 0.906 in |
|---|---|
| Diametru arbore | 23.0 mm |
| Lungime totală | 0.453 in |
| Lungime totală | 11.5 mm |
| Grosime flanșă | 1.5 mm |
| Grosime flanșă | 0.059 in |
| Tip rulment | Rulment de glisare |
| Diametru nominal interior | 0.787 in |
| Diametru nominal interior | 20.0 mm |
| Material complet | Poliamidă 6.6; Fibră de sticlă; Politetrafluoretilenă |
| Diametru exterior | 23.0 mm |
| Diametru exterior | 0.906 in |
| Standard de măsurare | Metric |
| Diametru orificiu arbore | 0.787 in |
| Diametru orificiu arbore | 20.0 mm |
| Diametru exterior flanșă | 1.181 in |
| Diametru exterior flanșă | 30.0 mm |
| Diametru nominal exterior | 0.906 in |
| Diametru nominal exterior | 23.0 mm |
| Flanged | Da |
| Diametru interior | 0.787 in |
| Diametru interior | 20.0 mm |
| Diametru total | 0.453 in |
| Diametru total | 11.5 mm |
| Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina