Meniu Caută

Rulment 15.0 mm 17.0 mm 12.0 mm Negru

Lagărele de alunecare din poliamidă și PFTE, prevăzute cu flanșă, sunt potrivite pentru accesorii DIN H6-H7, jocul lagărului fiind de aproximativ 1% din diametrul axului după asamblare. Nivel scăzut de fricțiune și o bună eliminare a căldurii, cu un coeficient de frecare de 0,11 (statistic).
Numărul piesei Essentra:

10323335

Numărul piesei producătorului:

008743023243

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 249 5,8518 RON
250 - 999 3,7048 RON
1000 + 2,9329 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

292,59 RON

50 x 5,8518 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru arbore 17.0 mm
Lungime coadă 11.0 mm
Lungime totală 12.0 mm
Grosime flanșă 1.0 mm
Tip rulment Rulment de glisare
Temperatură maximă aplicație 120 °C
Diametru nominal interior 15.0 mm
Material complet Poliamidă 6.6; Fibră de sticlă; Politetrafluoretilenă
Diametru exterior 17.0 mm
Standard de măsurare Metric
Diametru orificiu arbore 15.0 mm
Diametru exterior flanșă 23.0 mm
Diametru nominal exterior 17.0 mm
Flanged Da
Diametru interior 15.0 mm
Diametru total 12.0 mm
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne