Meniu Caută

Rulment cu flanșă 60.0 mm 50.0 mm Natural

Lagărele de alunecare din poliamidă, prevăzute cu flanșă, sunt potrivite pentru accesorii DIN H6-H7, jocul lagărului fiind de aproximativ 1% din diametrul axului după asamblare.
Numărul piesei Essentra:

10050644

Numărul piesei producătorului:

008600000002

20 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 49 34,8025 RON
50 + 28,0244 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

348,03 RON

10 x 34,8025 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru arbore 68.0 mm
Lungime totală 50.0 mm
Material complet Poliamidă 66
Diametru orificiu arbore 60.0 mm
Diametru nominal exterior 68.0 mm
Diametru interior 60.0 mm
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne