Meniu Caută

Rulment cu flanșă 18.3 mm 12.0 mm Negru

Lagărele de alunecare din poliamidă, prevăzute cu flanșă, sunt potrivite pentru accesorii DIN H6-H7, jocul lagărului fiind de aproximativ 1% din diametrul axului după asamblare.
Numărul piesei Essentra:

10050408

Numărul piesei producătorului:

008180559902

5200 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 249 3,6907 RON
250 - 999 2,2453 RON
1000 + 1,6699 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

184,54 RON

50 x 3,6907 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru arbore 22.1 mm
Lungime totală 12.0 mm
Material complet Poliamidă 66
Diametru orificiu arbore 18.3 mm
Diametru nominal exterior 22.1 mm
Diametru interior 18.3 mm
Cod Vamal 3926300090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne