Meniu Caută

Rulment cu flanșă 16.0 mm 15.5 mm Natural

Lagărele de alunecare din poliamidă, prevăzute cu flanșă, sunt potrivite pentru accesorii DIN H6-H7, jocul lagărului fiind de aproximativ 1% din diametrul axului după asamblare.
Numărul piesei Essentra:

10050316

Numărul piesei producătorului:

008160300002

5900 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 499 4,5467 RON
500 - 999 3,4942 RON
1000 + 2,8066 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

454,67 RON

100 x 4,5467 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru arbore 20.0 mm
Lungime totală 15.5 mm
Material complet Poliamidă 66
Diametru orificiu arbore 16.0 mm
Diametru nominal exterior 20.0 mm
Diametru interior 16.0 mm
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne