Meniu Caută

Rulment 10.0 mm 12.0 mm 12.0 mm Natural

Lagărele de alunecare din poliamidă, prevăzute cu flanșă, sunt potrivite pentru accesorii DIN H6-H7, jocul lagărului fiind de aproximativ 1% din diametrul axului după asamblare.
Numărul piesei Essentra:

10116333

Numărul piesei producătorului:

008103000002

18000 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 499 2,7926 RON
500 - 999 1,9927 RON
1000 + 1,5296 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

279,26 RON

100 x 2,7926 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru arbore 12.0 mm
Lungime coadă 10.0 mm
Lungime totală 12.0 mm
Grosime flanșă 2.0 mm
Tip rulment Rulment de glisare
Temperatură maximă aplicație 120 °C
Diametru nominal interior 10.0 mm
Material complet Poliamidă 66
Diametru exterior 12.0 mm
Standard de măsurare Metric
Diametru orificiu arbore 10.0 mm
Diametru exterior flanșă 16.0 mm
Diametru nominal exterior 16.0 mm
Flanged Da
Diametru interior 10.0 mm
Diametru total 16.0 mm
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne