Inserțiile filetate dreptunghiulare sunt ideale pentru utilizarea cu picioare reglabile, glisiere de înclinare și rotile. Disponibile în opțiuni complet metalice sau inserții din plastic care dispun de o piuliță metalică.Inserțiile filetate și glisierele oferă o varietate de opțiuni. Inserțiile sunt plasate în cavitatea de la capătul țevilor și tuburilor pentru a oferi un aspect curat și ordonat.
Material: HDPE, HDPE; Oțel, PA, Aluminiu, PE-HD Culoare: Negru, Gri, Natural Cod Serie: SR1570, SR1571, SR1567
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | L2 | T2 | Dimensiune filet | Material | L1 | T1 | Tip | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5419 RON - 3,403 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
HDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
2,2065 RON - 4,8537 RON | 820 În stoc |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
HDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
1,8608 RON - 4,0945 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
HDPE
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
1,3956 RON - 3,0776 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
HDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
1,7678 RON - 3,8776 RON | 400 În stoc |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
HDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
1,4355 RON - 3,159 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
HDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
2,0204 RON - 4,4471 RON | 39 În stoc |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
HDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
1,2893 RON - 2,8336 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
HDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
1,6615 RON - 3,6335 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
HDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
2,3261 RON - 5,0978 RON | 1600 În stoc |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
HDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
2,4989 RON - 5,5046 RON | 550 În stoc |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
HDPE
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
1,9167 RON - 4,3151 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
HDPE
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
2,1932 RON - 4,813 RON | 176 În stoc |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
HDPE
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
3
|
||
2,656 RON - 5,935 RON | 1000 În stoc |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
HDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
3,4638 RON - 7,6527 RON | 300 În stoc |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
HDPE
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
2,244 RON - 2,284 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
HDPE
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
2,6185 RON - 5,735 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
HDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
3
|
||
1,3292 RON - 2,9285 RON | 400 În stoc |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
HDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
3
|
||
28,7144 RON - 73,4065 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
Aluminiu
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
4
|
||
24,4385 RON - 62,2831 RON | 52 În stoc |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
Aluminiu
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
4
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina