10640180
466726
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 500 + | 2,2463 RON |
| L1 | 0.787 in |
|---|---|
| L1 | 20.0 mm |
| L2 | 1.969 in |
| L2 | 50.0 mm |
| T1 | 2.0 mm |
| T1 | 0.079 in |
| T2 | 0.039 in |
| T2 | 1.0 mm |
| Dimensiune filet | M10 |
| Material bucșă | HDPE |
| Material | HDPE |
| Culoare | Negru |
| Finalizare | Texturat |
| Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina