Meniu Caută

Inserţii rotunde cu filet metalic

În stoc

Inserțiile rotunde cu filet au un filet interior pentru picioare și suporturi de nivelare reglabile. Firele lor metalice asigură o potrivire lină, sigură și durabilă, cu mulaje din două piese care se potrivesc perfect în tuburi.Filetul metalic permite o fixare lină, sigură și durabilă, iar turnarea din două piese se fixează strâns în tuburi.Prezintă filet interior pentru a permite picioare și console ajustabile de nivelare.Sunt ideale pentru aplicații intense și sunt realizate din aliaj de aluminiu turnat. Material: HDPE, PA Culoare: Negru, Gri Cod Serie: SR1571, SR5438

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
84 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate H Culoare Dimensiune șurub h Capacitate portantă statică maximă D Interval de grosime perete compatibil Cumpără
0,9809 RON - 2,154 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
Negru
20.0 mm
20.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
1,9787 RON - 4,5374 RON Solicitați termenul de livrare aici
23.5 mm
Negru
23.5 mm
25.0 mm
1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
78,6705 RON - 229,7388 RON Solicitați termenul de livrare aici
49.0 mm
Negru
M16
49.0 mm
48.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
92,2127 RON - 268,8158 RON Solicitați termenul de livrare aici
49.0 mm
Negru
M20
49.0 mm
50.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
3,5183 RON - 7,7283 RON 480 În stoc
Negru
25.0 mm
1.5 mm | 0.059 in
86,0479 RON - 103,1068 RON Solicitați termenul de livrare aici
49.0 mm
Negru
M12
49.0 mm
50.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
92,1144 RON - 268,8158 RON Solicitați termenul de livrare aici
49.0 mm
Negru
M20
49.0 mm
48.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
47,7552 RON - 56,9891 RON Solicitați termenul de livrare aici
49.0 mm
Negru
M20
49.0 mm
50.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
78,5589 RON - 94,1393 RON Solicitați termenul de livrare aici
43.0 mm
Negru
M12
43.0 mm
38.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
89,8266 RON - 107,5976 RON Solicitați termenul de livrare aici
42.0 mm
Negru
M20
42.0 mm
42.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
47,6148 RON - 56,9891 RON 34 În stoc
49.0 mm
Negru
M16
49.0 mm
50.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
74,7272 RON - 218,2877 RON Solicitați termenul de livrare aici
43.0 mm
Negru
M10
43.0 mm
38.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
45,2714 RON - 54,2245 RON Solicitați termenul de livrare aici
42.0 mm
Negru
M20
42.0 mm
42.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
56,9891 RON - 56,9891 RON 20 În stoc
49.0 mm
Negru
M12
49.0 mm
50.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
78,5589 RON - 94,1393 RON Solicitați termenul de livrare aici
42.0 mm
Negru
M16
42.0 mm
42.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
80,523 RON - 235,3212 RON Solicitați termenul de livrare aici
42.0 mm
Negru
M12
42.0 mm
42.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
42,2963 RON - 123,243 RON Solicitați termenul de livrare aici
49.0 mm
Negru
M10
49.0 mm
48.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
50,7303 RON - 123,6725 RON Solicitați termenul de livrare aici
42.0 mm
Negru
M10
42.0 mm
42.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
89,6025 RON - 218,2877 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0 mm
Negru
M12
35.0 mm
30.0 mm
1.0 mm | 0.039 in
1,8938 RON - 4,1552 RON 3975 În stoc
20.0 mm
Gri
20.0 mm
38.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
  • din 5
Threaded Insert M10 Round 25.0 mm HDPE Black

10164112

Interval de preț
7,7283 RON - 3,5183 RON

Niveluri de stoc
480 În stoc
Caracteristici
  • D
    25.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Interval de grosime perete compatibil
    1.5 mm | 0.059 in
  • Material
    HDPE
  • Culoare
    Negru
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274392

Interval de preț
56,9891 RON - 47,6148 RON

Niveluri de stoc
34 În stoc
Caracteristici
  • D
    50.0 mm
  • H
    49.0 mm
  • h
    49.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Dimensiune șurub
    M16
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274385

Interval de preț
56,9891 RON - 56,9891 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • D
    50.0 mm
  • H
    49.0 mm
  • h
    49.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Dimensiune șurub
    M12
2 Threaded Insert M8 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303924

Interval de preț
4,1552 RON - 1,8938 RON

Niveluri de stoc
3975 În stoc
Caracteristici
  • D
    38.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Interval de grosime perete compatibil
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in