Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Inserțiile rotunde cu filet au un filet interior pentru picioare și suporturi de nivelare reglabile. Firele lor metalice asigură o potrivire lină, sigură și durabilă, cu mulaje din două piese care se potrivesc perfect în tuburi.Filetul metalic permite o fixare lină, sigură și durabilă, iar turnarea din două piese se fixează strâns în tuburi.Prezintă filet interior pentru a permite picioare și console ajustabile de nivelare.Sunt ideale pentru aplicații intense și sunt realizate din aliaj de aluminiu turnat. Material: HDPE, PA Culoare: Negru, Gri Cod Serie: SR1571, SR5438
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | H | Culoare | Dimensiune șurub | h | Capacitate portantă statică maximă | D | Interval de grosime perete compatibil | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89,9636 RON - 262,2593 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.929 in
49.0 mm
|
Negru
|
M20
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 3,4325 RON - 7,5398 RON | 480 În stoc |
|
Negru
|
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.5 mm | 0.059 in
|
||
| 86,0479 RON - 251,3669 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.929 in
49.0 mm
|
Negru
|
M16
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 87,6357 RON - 104,9733 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.654 in
42.0 mm
|
Negru
|
M20
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 2,3394 RON - 5,1385 RON | 2240 În stoc |
0.787 in
20.0 mm
|
Gri
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 76,6429 RON - 91,8432 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.693 in
43.0 mm
|
Negru
|
M12
|
1.693 in
43.0 mm
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 0,8852 RON - 1,9388 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
Gri
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 83,9492 RON - 100,592 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.929 in
49.0 mm
|
Negru
|
M12
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 46,5904 RON - 55,5991 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.929 in
49.0 mm
|
Negru
|
M20
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 1,9304 RON - 4,4268 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.925 in
23.5 mm
|
Negru
|
|
0.925 in
23.5 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
|
||
| 1,8476 RON - 4,0538 RON | 3975 În stoc |
0.787 in
20.0 mm
|
Gri
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 1,0155 RON - 2,2235 RON | 900 În stoc |
0.787 in
20.0 mm
|
Gri
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 2,4058 RON - 5,2741 RON | 175 În stoc |
0.787 in
20.0 mm
|
Gri
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 2,4591 RON - 5,4096 RON | 16 În stoc |
0.787 in
20.0 mm
|
Gri
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 41,1551 RON - 49,3149 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.929 in
49.0 mm
|
Negru
|
M12
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 55,5991 RON - 55,5991 RON | 20 În stoc |
1.929 in
49.0 mm
|
Negru
|
M12
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 87,4171 RON - 212,9636 RON | 2 În stoc |
1.378 in
35.0 mm
|
Negru
|
M10
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.0 mm | 0.039 in
|
||
| 87,4171 RON - 212,9636 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.378 in
35.0 mm
|
Negru
|
M12
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.0 mm | 0.039 in
|
||
| 76,6429 RON - 91,8432 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.654 in
42.0 mm
|
Negru
|
M16
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 72,9593 RON - 87,417 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.693 in
43.0 mm
|
Negru
|
M16
|
1.693 in
43.0 mm
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina