Meniu Caută

Inserţii rotunde cu filet metalic

În stoc

Inserțiile rotunde cu filet au un filet interior pentru picioare și suporturi de nivelare reglabile. Firele lor metalice asigură o potrivire lină, sigură și durabilă, cu mulaje din două piese care se potrivesc perfect în tuburi.Filetul metalic permite o fixare lină, sigură și durabilă, iar turnarea din două piese se fixează strâns în tuburi.Prezintă filet interior pentru a permite picioare și console ajustabile de nivelare.Sunt ideale pentru aplicații intense și sunt realizate din aliaj de aluminiu turnat. Material: HDPE, PA Culoare: Negru, Gri Cod Serie: SR1571, SR5438

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
84 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate H Culoare Dimensiune șurub h Capacitate portantă statică maximă D Interval de grosime perete compatibil Cumpără
87,6357 RON - 104,9733 RON Solicitați termenul de livrare aici
42.0 mm
Negru
M20
42.0 mm
42.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
83,9492 RON - 100,592 RON Solicitați termenul de livrare aici
49.0 mm
Negru
M12
49.0 mm
50.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
55,5991 RON - 55,5991 RON 20 În stoc
49.0 mm
Negru
M12
49.0 mm
50.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
72,9593 RON - 87,417 RON Solicitați termenul de livrare aici
43.0 mm
Negru
M16
43.0 mm
38.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
72,9046 RON - 212,9636 RON Solicitați termenul de livrare aici
43.0 mm
Negru
M10
43.0 mm
38.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
76,7517 RON - 224,1354 RON 12 În stoc
49.0 mm
Negru
M12
49.0 mm
48.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
86,0479 RON - 251,3669 RON Solicitați termenul de livrare aici
49.0 mm
Negru
M16
49.0 mm
50.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
76,6429 RON - 91,8432 RON Solicitați termenul de livrare aici
43.0 mm
Negru
M12
43.0 mm
38.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
89,8677 RON - 262,2593 RON Solicitați termenul de livrare aici
49.0 mm
Negru
M20
49.0 mm
48.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
44,1672 RON - 52,9019 RON Solicitați termenul de livrare aici
42.0 mm
Negru
M20
42.0 mm
42.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
44,9338 RON - 53,7919 RON Solicitați termenul de livrare aici
49.0 mm
Negru
M20
49.0 mm
48.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
41,2647 RON - 120,2371 RON Solicitați termenul de livrare aici
49.0 mm
Negru
M10
49.0 mm
48.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
87,4171 RON - 212,9636 RON 2 În stoc
35.0 mm
Negru
M10
35.0 mm
30.0 mm
1.0 mm | 0.039 in
41,1551 RON - 49,3149 RON Solicitați termenul de livrare aici
49.0 mm
Negru
M12
49.0 mm
48.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
46,4535 RON - 55,5991 RON 34 În stoc
49.0 mm
Negru
M16
49.0 mm
50.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
46,5904 RON - 55,5991 RON Solicitați termenul de livrare aici
49.0 mm
Negru
M20
49.0 mm
50.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
3,4325 RON - 7,5398 RON 480 În stoc
Negru
25.0 mm
1.5 mm | 0.059 in
76,6429 RON - 91,8432 RON Solicitați termenul de livrare aici
42.0 mm
Negru
M16
42.0 mm
42.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
40,7992 RON - 119,12 RON 23 În stoc
42.0 mm
Negru
M12
42.0 mm
38.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
1,9304 RON - 4,4268 RON Solicitați termenul de livrare aici
23.5 mm
Negru
23.5 mm
25.0 mm
1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
  • din 5
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274385

Interval de preț
55,5991 RON - 55,5991 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • D
    50.0 mm
  • H
    49.0 mm
  • h
    49.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Dimensiune șurub
    M12
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274460

Interval de preț
224,1354 RON - 76,7517 RON

Niveluri de stoc
12 În stoc
Caracteristici
  • D
    48.0 mm
  • H
    49.0 mm
  • h
    49.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Dimensiune șurub
    M12
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.0 mm PA Black

10274415

Interval de preț
212,9636 RON - 87,4171 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • D
    30.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Gauge
    1.0 mm
  • Dimensiune șurub
    M10
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274392

Interval de preț
55,5991 RON - 46,4535 RON

Niveluri de stoc
34 În stoc
Caracteristici
  • D
    50.0 mm
  • H
    49.0 mm
  • h
    49.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Dimensiune șurub
    M16
Threaded Insert M10 Round 25.0 mm HDPE Black

10164112

Interval de preț
7,5398 RON - 3,4325 RON

Niveluri de stoc
480 În stoc
Caracteristici
  • D
    25.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Interval de grosime perete compatibil
    1.5 mm | 0.059 in
  • Material
    HDPE
  • Culoare
    Negru
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274316

Interval de preț
119,12 RON - 40,7992 RON

Niveluri de stoc
23 În stoc
Caracteristici
  • D
    38.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • h
    42.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Dimensiune șurub
    M12