Meniu Caută

Inserții pentru tuburi rotunde 35.0 mm 1.0 mm 3.0 mm PE Negru

Black Polished Round Insert & Glide is made of LDPE to fit 1.0-3.0 mm gauge tubes with a wall thickness.
Numărul piesei Essentra:

10412312

Numărul piesei producătorului:

466576

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1750 - 3499 0,3662 RON
3500 + 0,3185 RON
Ambalaj standard: 1750

Comandă în multiplu de 1750

Preț total:

640,85 RON

1750 x 0,3662 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 35.0 mm
H 11.5 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Grosime maximă perete 3.0 mm
Culoare Negru
Material PE
Cod Vamal 3917400099

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne