Meniu Caută

Inserții pentru tuburi rotunde 95.0 mm 1.5 mm 4.0 mm LDPE Negru

Această inserție de tub rotund adaugă un aspect lustruit și protecție la capetele tuburilor rotunde și stâlpilor. Are o aderență excelentă și o potrivire perfectă pentru calibrele tubului, ceea ce face instalarea simplă. De asemenea, protejează împotriva marginilor ascuțite.
Numărul piesei Essentra:

10258156

Numărul piesei producătorului:

465605

63 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
125 + 6,458 RON
Ambalaj standard: 125

Comandă în multiplu de 125

Preț total:

807,25 RON

125 x 6,458 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 95.0 mm
H 21.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.5 mm
Grosime maximă perete 4.0 mm
Culoare Negru
Finalizare Erodat
Material LDPE
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne