Meniu Caută

Glisor rotund 22.0 mm 0.8 mm 2.5 mm LDPE - PIR Gri

Round Inserts offer easy assembly and a high quality finish to a variety of tubular products.
Numărul piesei Essentra:

10127698

Numărul piesei producătorului:

199801

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 2499 1,1179 RON
2500 - 24999 0,5066 RON
25000 + 0,4968 RON
Ambalaj standard: 2500

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

279,48 RON

250 x 1,1179 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 22.0 mm
H 11.5 mm
Minimum Wall Thickness 0.8 mm
Grosime maximă perete 2.5 mm
Culoare Gri
Finalizare Lustruit
Material LDPE - PIR
Tip 1
Cod Vamal 3926909790
Recycled Content Percentage % 50%

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne