Meniu Caută

Inserții pentru tuburi rotunde 30.0 mm 0.8 mm 2.5 mm LDPE Negru

Round Tube Insert Glide is designed for lightweight applications such as chair legs or fence posts. It has a clean finish, and is quick and easy to assemble. Black textured and made from PE.
Numărul piesei Essentra:

10211328

Numărul piesei producătorului:

1339577

2750 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 1999 0,6799 RON
2000 + 0,4377 RON
Ambalaj standard: 2000

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

169,98 RON

250 x 0,6799 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 30.0 mm
H 11.5 mm
Minimum Wall Thickness 0.8 mm
Grosime maximă perete 2.5 mm
Culoare Negru
Finalizare Erodat
Material LDPE
Tip 3
Cod Vamal 3923509000

Produsul 1339577 înlocuiește:

Round Round Tube Insert 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Black LDPE
Numărul piesei Essentra: 10450635
Numărul piesei producătorului: 466574

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne