Meniu Caută

Glisor rotund 24.0 mm 1.0 mm 2.5 mm PE Negru

Round Inserts offer easy assembly and a high quality finish to a variety of tubular products.
Numărul piesei Essentra:

10206591

Numărul piesei producătorului:

1318187

6792 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
200 - 1999 0,8142 RON
2000 + 0,3891 RON
Ambalaj standard: 2000

Comandă în multiplu de 200

Preț total:

162,84 RON

200 x 0,8142 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 24.0 mm
H 11.5 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Grosime maximă perete 2.5 mm
Culoare Negru
Finalizare Erodat
Material PE
Tip 3
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne