Meniu Caută

Inserții pentru tuburi rotunde

Inserția glisantă rotundă cu textură de culoare neagră este realizată din LDPE pentru a se potrivi tuburilor de calibru 1,0 - 2,5 mm cu o grosime a peretelui de .
Numărul piesei Essentra:

10338551

Numărul piesei producătorului:

1298777

371300 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
200 - 1999 0,5965 RON
2000 + 0,2665 RON
Ambalaj standard: 2000

Comandă în multiplu de 200

Preț total:

119,30 RON

200 x 0,5965 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 22.0 mm
H 11.5 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Grosime maximă perete 2.5 mm
Culoare Negru
Finalizare Erodat
Material LDPE
Tip Lightweight
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne