10081143
111821
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 250 - 2499 | 0,4878 RON |
| 2500 + | 0,2915 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 0.622 in |
|---|---|
| D | 15.8 mm |
| H | 11.5 mm |
| H | 0.453 in |
| Minimum Wall Thickness | 0.031 in |
| Minimum Wall Thickness | 0.8 mm |
| Grosime maximă perete | 2.0 mm |
| Grosime maximă perete | 0.079 in |
| Culoare | Verde |
| Finalizare | Lustruit |
| Material | LDPE - PIR |
| Tip | 1 |
| Cod Vamal | 3926909790 |
| Recycled Content Percentage % | 98% |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina