Meniu Caută

Inserții pentru tuburi rotunde 47.6 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Alb

Această inserție de tub rotund adaugă un aspect lustruit și protecție la capetele tuburilor rotunde și stâlpilor. Are o aderență excelentă și o potrivire perfectă pentru calibrele tubului, ceea ce face instalarea simplă. De asemenea, protejează împotriva marginilor ascuțite.
Numărul piesei Essentra:

10080085

Numărul piesei producătorului:

111612

156 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
80 - 799 2,1262 RON
800 + 0,7942 RON
Ambalaj standard: 800

Comandă în multiplu de 80

Preț total:

170,10 RON

80 x 2,1262 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 47.6 mm
H 11.5 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Grosime maximă perete 3.0 mm
Culoare Alb
Finalizare Erodat
Material LDPE - PIR
Cod Vamal 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne