Meniu Caută

Inserții pentru tuburi rotunde 41.3 mm 1.0 mm 3.0 mm PE Negru

Această inserție de tub rotund adaugă un aspect lustruit și protecție la capetele tuburilor rotunde și stâlpilor. Are o aderență excelentă și o potrivire perfectă pentru calibrele tubului, ceea ce face instalarea simplă. De asemenea, protejează împotriva marginilor ascuțite.
Numărul piesei Essentra:

10079195

Numărul piesei producătorului:

111495

9500 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 999 1,6676 RON
1000 + 0,5803 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

166,76 RON

100 x 1,6676 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 41.3 mm
H 11.5 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Grosime maximă perete 3.0 mm
Culoare Negru
Finalizare Lustruit
Material PE
Tip 1
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne