Meniu Caută

Inserții pentru tuburi rotunde 50.8 mm 11.0 mm 20.0 mm LDPE - PIR Gri

Această inserție de tub rotund adaugă un aspect lustruit și protecție la capetele tuburilor rotunde și stâlpilor. Are o aderență excelentă și o potrivire perfectă pentru calibrele tubului, ceea ce face instalarea simplă. De asemenea, protejează împotriva marginilor ascuțite.
Numărul piesei Essentra:

10121276

Numărul piesei producătorului:

111169

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 499 2,8767 RON
500 + 0,9803 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

143,84 RON

50 x 2,8767 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 50.8 mm
H 14.5 mm
Minimum Wall Thickness 11.0 mm
Grosime maximă perete 20.0 mm
Culoare Gri
Finalizare Lustruit
Material LDPE - PIR
Tip 1
Cod Vamal 3926909790
Recycled Content Percentage % 50%

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne