Meniu Caută

Round Tube Insert 12.7 mm 0.8 mm 2.0 mm Grey PE

Această inserție de tub rotund adaugă un aspect lustruit și protecție la capetele tuburilor rotunde și stâlpilor. Are o aderență excelentă și o potrivire perfectă pentru calibrele tubului, ceea ce face instalarea simplă. De asemenea, protejează împotriva marginilor ascuțite.
Numărul piesei Essentra:

10076224

Numărul piesei producătorului:

111113

111 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 2499 0,4866 RON
2500 + 0,2834 RON
Ambalaj standard: 2500

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

121,65 RON

250 x 0,4866 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 12.7 mm
H 11.5 mm
Minimum Wall Thickness 0.8 mm
Grosime maximă perete 2.0 mm
Culoare Gri
Finalizare Lustruit
Material LDPE - PIR
Cod Vamal 3926909790
Recycled Content Percentage % 50%

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne