Meniu Caută

Inserții pentru tuburi rotunde 19.0 mm 0.8 mm 2.0 mm LDPE - PIR Alb

Această inserție de tub rotund adaugă un aspect lustruit și protecție la capetele tuburilor rotunde și stâlpilor. Are o aderență excelentă și o potrivire perfectă pentru calibrele tubului, ceea ce face instalarea simplă. De asemenea, protejează împotriva marginilor ascuțite.
Numărul piesei Essentra:

10075913

Numărul piesei producătorului:

111096

52300 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
150 - 1499 0,5613 RON
1500 + 0,3406 RON
Ambalaj standard: 1500

Comandă în multiplu de 150

Preț total:

84,20 RON

150 x 0,5613 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 19.0 mm
H 11.5 mm
Minimum Wall Thickness 0.8 mm
Grosime maximă perete 2.0 mm
Culoare Alb
Finalizare Texturat
Material LDPE - PIR
Tip 1
Cod Vamal 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne